Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Sonda compacta de temperaturaTMR31

TMR31
Termómetro compact

Termómetro compacto RTD métrico 4-20 mA para aplicaciones industriales

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 600,00 mm (23,62")

Ámbito de aplicación

Con rentabilidad, uso óptimo del espacio, operación confiable, fácil instalación y puesta en servicio, el TMR31 cumple con los requisitos de la tecnología moderna de medición de procesos. Los sensores de película delgada integrados a prueba de vibraciones garantizan la máxima seguridad operativa con los tiempos de respuesta más rápidos.

Los termómetros compactos TMR31 se utilizan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (de -58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello. Los lugares de instalación más habituales son depósitos y tuberías. TMR31 con conexiones a proceso para aplicaciones generales.

Ventajas

  • Diseño pequeño y compacto, realizado completamente de acero inoxidable

  • Periodos de respuesta muy cortos

  • Muy preciso, incluso con longitudes de introducción muy cortas

  • Pt100 a 4 hilos o con transmisor programable desde PC con una salida de 4 a 20 mA

  • Configuración y visualización con el software de configuración ReadWin® 2000 PC, que es gratuito

  • Información de avería en caso de rotura del sensor o de cortocircuito del sensor, ajustable según NAMUR NE43

  • Certificado marítimo

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products