Liquiline System CAT820 proporciona muestras limpias directamente desde su proceso. Equipado con tecnología Memosens, simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. El equipo CAT820 se puede combinar con el soporte modular Flexdip para facilitar la adaptación a su proceso. Se controla totalmente mediante el analizador Liquiline System, lo que permite una sincronización perfecta de su punto de medición.
El Liquiline System CAT820 está diseñado para:
Tanques de aireación y desagües de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Aguas superficiales
Obtención de muestras acuosas en los procesos industriales
Ventajas
Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización
Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Función opcional de lavado a contracorriente para intervalos prolongados de mantenimiento y minimización de los efuerzos
Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas
Tamaño
194 × 237 × 162 mm 7,64 × 9,33 × 6,38 in (alto × ancho × largo)
Diseño
Sistema de filtración por enjuague con varias opciones de montaje de filtros: flotador, cadena y tubería de inmersión Compatibilidad plena con el soporte CYH112
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Temperatura ambiente
No calentado: 5 a 50 °C (41 a 122 °F) Calentado: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)
Presión de proceso
Despresurizado
Especiales
Enjuague opcional con aire a presión (versión con tecnología Memosens) Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 Versión independiente con control de tiempo disponible
Aplicación
Toma de muestras del depósito de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from sludge activation, secondary
clarification or surface water
Sistema automático de acondicionamiento de muestras para suministrar a
los equipos de medición del proceso muestras filtradas proced
entes de la clarificación secundaria o de las aguas superficiales
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring devices with filtered sample from sludge activation, secondary clarification or surface water
Sistema automático de acondicionamiento de muestras para suministrar a los equipos de medición del proceso muestras filtradas proced entes de la clarificación secundaria o de las aguas superficiales
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno) 0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul) 0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno) 0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul) 0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .