Conozca por qué nuestros clientes eligen Endress+Hauser
En nuestra base de datos de industria encontrará casos de éxito, notas de aplicación y white papers seleccionando una industria, una solución y un servicio en el filtro que encontrará a continuación.
Descubra cómo la instrumentación de Endress+Hauser ayuda a garantizar la captura, purificación y licuefacción del CO2 biogénico de forma segura y fiable.
El caudalímetro Proline Promass E 300 y el controlador de dosificación RA33 automatizan la dosificación de agua en la ósmosis inversa, con una precisión inferior al 0,2 %.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
The Engelberg wastewater plant treats municipal water, returning it clean to nature. Daily samples and a control system ensure optimal function and provide insights for efficient adjustments.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .