Acerca de Termómetros sanitarios
Nuestros instrumentos de medición de temperatura de diseño higiénico ofrecen el máximo rendimiento de medición y cumplen las estrictas normativas de las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Nuestra completa cartera de termómetros compactos y modulares está disponible con una amplia gama de conexiones a proceso estándar del sector, transmisores de temperatura inteligentes, los mejores sensores de su clase y está disponible con certificados y homologaciones internacionales.
Nuestra amplia gama de termómetros sanitarios estandarizados, compactos y modulares
sanitarios:
- Diseño de termómetro compacto o modular
- Conexiones de proceso higiénicas - abrazadera, sistemas de sellado metálico, adaptador para soldar, Varivent, racores de compresión...
- Variedad de diseños de sensores RTD - básicos o de alto rendimiento
- Termómetros con vaina: sustitución / recalibración fácil y segura
- Termómetros sin vaina - contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
- Termómetros con o sin transmisor
- Termómetros con o sin pantalla
- Termopozos higiénicos - incluidos termopozos en T y en codo
Termómetros higiénicos modulares
Nuestra familia iTHERM ModuLine es la última generación de termómetros modulares para aplicaciones industriales e higiénicas. Con un número manejable de productos, podemos satisfacer casi cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan valores añadidos como la mejora de la eficiencia de los procesos o la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck. Las certificaciones según normas internacionales completan la oferta.
Beneficios
- Diseño modular: selección flexible de productos y la mejor solución para cada aplicación
- Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
- Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
- iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos para un control óptimo del proceso, t90: 1,5 s
- iTHERM QuickNeck: El cuello divisible con liberación rápida permite retirar el inserto de medición fácilmente y sin herramientas para la recalibración.
- Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE
iTHERM ModuLine
Termómetros modulares para aplicaciones higiénicas y asépticas
iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
.jpg)
iTHERM ModuLine
Termómetros modulares para aplicaciones higiénicas y asépticas

iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
Termómetros higiénicos compactos
Nuestra familia iTHERM CompactLine se ha diseñado cuidadosamente para evitar complejidades innecesarias y lograr una relación calidad-precio equilibrada. Listo para usar y versátil, estos instrumentos están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en las ciencias de la vida, alimentos y bebidas, y las industrias de procesos en general. Con el iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura autocalibrable del mundo diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP.
Beneficios
- Diseño compacto: transmisor integrado, tamaño reducido y rentabilidad
- Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
- Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
- Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE
iTHERM CompactLine TM311 -compacto, preciso y versátil
iTHERM CompactLine TM311 - ideal para aplicaciones higiénicas críticas en life sciences y food & beverage
iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
Explicación de la autocalibración de iTHERM TrustSens
Aprovechando la temperatura de Curie

iTHERM CompactLine TM311 -compacto, preciso y versátil

iTHERM CompactLine TM311 - ideal para aplicaciones higiénicas críticas en life sciences y food & beverage

iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
Explicación de la autocalibración de iTHERM TrustSens
Aprovechando la temperatura de Curie
Termopozos en T y en codo
Nuestros termopozos higiénicos Endress+Hauser están diseñados sin soldaduras ni puntos muertos, por lo que son fáciles de limpiar e ideales para aplicaciones higiénicas y asépticas. Se sueldan a las tuberías de proceso, no son desmontables y se fabrican a partir de una sola pieza de acero inoxidable. Incluso con longitudes de inmersión muy cortas, estos termopozos son ideales para su uso en tuberías, recipientes o depósitos higiénicos o asépticos.
Termopozo en T
Segmento de tubo recto unido a un termopozo, con el termopozo proyectándose en el segmento de tubo en un ángulo de 90°.
Termopozo de codo
Codo de tubería y termopozo, con el termopozo sobresaliendo recto en un lado del codo de la tubería.

Termopozo en T
Segmento de tubo recto unido a un termopozo, con el termopozo proyectándose en el segmento de tubo en un ángulo de 90°.

Termopozo de codo
Codo de tubería y termopozo, con el termopozo sobresaliendo recto en un lado del codo de la tubería.