Acerca de sondas de temperatura de superficie
Los termómetros no invasivos se utilizan para medir la temperatura del medio con sólo tocar la superficie exterior de una tubería, reactor o recipiente. Pueden utilizarse universalmente en todas las industrias, pero son ideales para procesos industriales pesados con condiciones de proceso exigentes. Los sensores de temperatura no invasivos son la elección correcta, especialmente para las mediciones de reequipamiento en sistemas existentes para la supervisión de la energía y la seguridad o para mediciones temporales, ya que pueden colocarse de forma flexible en distintos puntos de la tubería o a lo largo de distintas tuberías de una planta.
Aplicaciones
Los conjuntos de temperatura superficial son ideales para condiciones de proceso exigentes, como velocidades de flujo elevadas, presiones de proceso altas, medios muy viscosos o corrosivos, abrasión, pigging o diámetros de tubería pequeños. Esto los convierte en la solución perfecta para las industrias más exigentes, como la química y petroquímica, la energética, la minera, la de minerales y la metalúrgica.
Ventajas
- Sin contacto directo con el medio de proceso
- Sin riesgo de fugas
- Sin necesidad de grandes trabajos de ingeniería (por ejemplo, cálculo de la frecuencia de estela del termopozo)
- No es necesario detener el proceso
- Fácil de instalar, incluso a posteriori o para mediciones temporales
- No afecta a la estabilidad del flujo
- Sin desgaste del termopozo debido a medios corrosivos o abrasivos
Termómetro avanzado no invasivo para aplicaciones exigentes
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC
termómetro de máxima precisión
iTHERM SurfaceLine TM611
para monitorización de energía y seguridad, reequipamiento o mediciones temporales
Termómetro de superficie fundamental para aplicaciones básicas de supervisión
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termómetro

Termómetro avanzado no invasivo para aplicaciones exigentes
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC
termómetro de máxima precisión

iTHERM SurfaceLine TM611
para monitorización de energía y seguridad, reequipamiento o mediciones temporales

Termómetro de superficie fundamental para aplicaciones básicas de supervisión
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termómetro
Termómetros de superficie a medida para hornos, calefactores e intercambiadores de calor
Mediante la medición de la temperatura del revestimiento de la tubería, estos conjuntos de puntos de revestimiento se utilizan para comprobar si hay acumulación en la pared interior de la tubería. Diseñados e instalados según las especificaciones del cliente, garantizan una continuidad térmica óptima incluso en las condiciones de funcionamiento más severas, como vibración, corrosión o movimiento relativo debido a la expansión térmica diferencial. Para configurar un termómetro de punto de piel personalizado, póngase en contacto con su representante de ventas de Endress+Hauser.
Especificaciones técnicas
- Sensor TC con punta reforzada
- Amplia gama de materiales de alta calidad
- Compensación de la distorsión térmica con bobinas de expansión optimizadas
- Compatibilidad con las conexiones a proceso existentes
- Certificación ATEX Ex-d para todo el dispositivo
- Funda del sensor plegable
- Diferentes tipos de conexiones de tuberías: forma de cuña, conexión atornillada o atornillable, soportes de guía fijos o clips, almohadilla con forma personalizada