Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sistemas espectroscópicos Raman

Medición óptica robusta de la composición química

Sonda Raman in situ en un biorreactor de acero inoxidable
25 Productos
Filtrar X icon

Mostrando 6 de 25 productos

Medición de la química con sistemas Raman

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los dispositivos de medición Raman que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.

Acerca de los sistemas espectroscópicos Raman

Los sistemas de espectrómetros Raman de Endress+Hauser proporcionan datos de medición robustos y precisos necesarios para mantener un pulso continuo en la seguridad y eficiencia de las operaciones críticas. Apreciados por su capacidad para realizar análisis químicos y de composición con una precisión sin precedentes, nuestros sistemas de espectrómetros Raman ofrecen todas las mediciones in situ en tiempo real necesarias para el laboratorio, junto con una escalabilidad rentable para el entorno de producción. Explore nuestra completa cartera de productos a través de la herramienta de búsqueda de productos.

Cómo seleccionar un analizador Raman

Utilizados en los sectores de ciencias de la vida, alimentación y bebidas, química y petróleo y gas, nuestros analizadores y sondas Raman están optimizados para sólidos, líquidos, gases y medios turbios para garantizar un alto rendimiento en el laboratorio o en entornos de proceso. Pueden configurarse para el punto de muestreo Raman de su aplicación o configuración de planta, proporcionando así un análisis químico fiable en cualquier entorno de instalación.

Portfolio de productos Raman Rxn

Analizadores Raman Rxn

  • Configurable para medir hasta cuatro canales
  • Longitudes de onda de 532 nm, 785 nm o 1000 nm
  • Software integrado fácil de usar con pantalla táctil intuitiva o interfaz web
  • Fácil transferencia de métodos desde el laboratorio de I+D al entorno de fabricación
  • Certificaciones: CSA, ATEX e IECEx

Sondas y ópticas Raman Rxn

  • Capacidad de medición flexible, inline, online y at-line
  • Materiales en contacto con el producto de alta calidad y resistentes a la corrosión
  • Mediciones remotas y sin contacto
  • Muestreo no invasivo y no destructivo

Componentes de un sistema Raman

Un sistema Raman se compone de cuatro elementos: un analizador, sondas, software y análisis de datos.

El analizador Raman es el "corazón" del sistema y contiene un láser, el motor espectroscópico y un controlador integrado. Las sondas son los "ojos" o ventanas del proceso. El software es el "cerebro" del sistema y controla la generación de datos. El componente de análisis de datos "traduce" los datos sin procesar en información significativa. Los cuatro componentes trabajan juntos para formar un sistema Raman completo.

Ventajas

  • Software de control integrado: medición inline, online y at-line con conectividad en todo momento y todos los días del año.
  • Escalabilidad a laboratorio y proceso:  obtenga información del proceso y eficientice las ganancias para garantizar la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.
  • Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones: gane estabilidad de medición a largo plazo para procesos químicos, poliméricos, de petróleo y gas, de alimentación y bebidas o farmacéuticos y para monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación y procesos de separación y purificación).
  • Muestreo para todo tipo de productos: permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.
  • Sistemas de cumplimiento y gestión robustos: garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO 9001:2015 y certificada según ISO 14001:2015 y ANSI Z10-2012.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Descarga
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Descarga