All you need for reliable and highly accurate turbidity measurement
No disponible en su mercado
Accurate and reliable turbidity measurement
Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.
Suitable for all turbidity measuring points
Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.
Low-maintenance operation
The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.
Ruggedized flow assembly
The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.
Sensor verification and calibration without Formazin
With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.
Rango de mediciónFor formazin: 0 to 4000 FNU Display range up to 9999 FNU For sludge: 0 to 300 g/L The achievable measuring range depends very much on the media
Temperatura del procesoTemperatura de proceso: –5 a 50 °C (23 a 122 °F) Temperatura ambiente: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Acerca de sensores de turbidez del agua y turbidímetros
La medición de la turbidez es esencial para garantizar la calidad y controlar el proceso en una amplia variedad de aplicaciones como la producción de agua potable, monitorización de efluentes y medición de concentración de lodo en plantas de tratamiento de aguas residuales, monitorización de entradas de agua salada en proyectos de desalinización, o detección de pérdida de producto en la industria láctea. Descubra cómo nuestros sensores para materia sólida total y suspendida, así como nuestros sensores y transmisores de turbidez, también pueden dar apoyo a su aplicación, haciendo clic en el siguiente botón.
Cómo seleccionar sensores de turbidez
Nuestros transmisores y sensores de turbidez se utilizan en aguas, aguas residuales, alimentos y bebidas, productos químicos, ciencias de la vida, energía, etc. La selección del sensor depende de la aplicación: escoja sensores nefelométricos para productos con baja turbidez como el agua potable. Para medir la turbidez elevada, por ejemplo en aguas residuales, se aplican sensores de sólidos en suspensión. Para aplicaciones con valores de turbidez de fluctuación extrema, se utilizan sensores de absorción para obtener resultados de mediciones que no sean ambiguos, p. ej., para la detección fiable de pérdidas de producto.
La turbidez es la turbidez de un líquido causado por partículas suspendidas. Este video muestra cómo funcionan los principios de medición de turbidez.
La turbidez es la turbidez de un líquido causado por partículas suspendidas. Este video muestra cómo funcionan los principios de medición de turbidez.
Medición de materia sólida total y sólidos en suspensión
Los sensores de materia sólida total o de sólidos suspendidos utilizan el principio de medición de luz dispersa. Están provistos de una lámpara LED y dos detectores están ubicados en ángulos de 90 y 135 grados. La luz incidente emitida por la lámpara es dispersada por las partículas de materia sólida del producto. La turbidez o el contenido de sólidos del producto se determina a partir de la cantidad de luz dispersa que reciben los detectores. Un transmisor muestra el valor final de materia sólida total o suspendida en la unidad preferida, como g/l o %TS.
Los sensores que se basan en la nefelometría miden la turbidez según ISO 7027 / EN 27027. Presentan una lámpara LED y un detector de luz ubicado a un ángulo de 90 grados. La lámpara emite un haz a través del producto, donde genera una luz dispersa en cuanto incide en una partícula en una área definida. El detector convierte la intensidad lumínica recibida en una señal eléctrica. La señal se traduce entonces en el valor final de turbidez, y el transmisor la puede mostrar en la unidad deseada.
Los medidores de turbidez de absorción miden la absorbancia de luz de las partículas de un producto. Presentan una lámpara LED y un detector de luz ubicado directamente en frente de la lámpara. Entre sí, las partículas del producto atenúan la luz emitida, que el detector convierte primero en una señal eléctrica y después en el valor final de turbidez. Nuestros sensores avanzados presentan una segunda disposición de lámpara-detector, utilizando un paso óptico distinto, y mejorando así la fiabilidad de la medición.
Le proporcionamos el catálogo de instrumentos al completo para la medición de turbidez: medidores de turbidez, medidores de materia sólida total y medidores de sólidos en suspensión, con sus correspondientes transmisores de turbidez y accesorios.
Nuestras sondas de turbidez le ofrecen total flexibilidad. Se pueden fijar directamente en la tubería o en un portaelectrodos para una medición en línea rápida sin pérdida de producto, o se pueden instalar con un soporte en cualquier canal abierto, balsa o depósito.
Nuestros transmisores de turbidez procesan la señal de medición de cada medidor de turbidez y la muestran según sus preferencias: como FNU (Unidad Nefelométrica de Formacina), FTU (Unidad de Turbidez de Formacina), NTU (Unidad de Turbidez Nefelométrica), entre muchas otras.
Verifique y calibre sus sensores de turbidez con nuestras referencias de estado sólido inteligentes: su configuración es ingeniosamente simple y no requiere el uso de ningún líquido, como por ejemplo, Formacina.
Elija entre una amplia gama de portasondas de turbidez para todos los campos de aplicación: portasondas de instalación fija, portasondas de inmersión, portasondas para aplicaciones de caudal y portasondas extraíbles.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .