Monitorización de parámetros biológicos en aguas residuales
Tomamuestras en la monitorización del SARS-CoV-2
El análisis de la presencia de SARSCoV-2 en las aguas residuales puede proporcionar información valiosa sobre la incidencia del Covid-19 en la zona de captación de una planta de tratamiento. Los primeros proyectos piloto ya se han puesto en marcha, por ejemplo, en EE.UU. y Australia. En los Países Bajos se ha creado un sistema de monitorización exhaustivo.
Objetivo
Monitorización en tiempo real de las prevalencias regionales en grandes poblaciones
Detección temprana en áreas críticas
Análisis económico de grandes poblaciones como complemento a las pruebas individuales
El desafío
El propósito del la monitorización exhaustiva del SARSCoV-2 es realizar un toma de muestras representativa con un mayor volumen de datos, obtener información actualizada sobre la propagación del virus, identificar rápidamente cualquier variación y anticipar la evolución de la situación.
La solución
El tomamuestras estacionario Liquistation CSF48 está optimizado para mantener un control preciso de la temperatura y garantizar la continuidad de la cadena de frío. La sala de toma de muestras cuenta con un aislamiento de alta calidad, un registro integrado de temperatura y sistemas de refrigeración duraderos, lo que asegura un elevado nivel de seguridad y reduce al mínimo las necesidades de mantenimiento. Gracias al recubrimiento contrastado de los sistemas de refrigeración, el Liquistation CSF48 garantiza una resistencia excepcional a la corrosión.