Minería, minerales y metales: Extrayendo un futuro sostenible
Asóciese con nosotros para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de sus procesos
Su industria exige una mayor eficiencia sin comprometer los objetivos medioambientales, sociales, de gobernanza y de seguridad, todo ello sin dejar de atender la demanda de minerales críticos para la transición energética. Con nuestra cartera de productos que abarca la supervisión, el análisis y la automatización, y nuestra experiencia en aplicaciones intersectoriales, podemos ayudarle a llevar el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de recursos naturales al siguiente nivel. Permítanos ser su socio de confianza para la innovación y la sostenibilidad.
Casos prácticos
Descubra casos de éxito de nuestros clientes
Operational Digital Enhancement
Medición de nivel de los silos en zona de obras
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
Funcionamiento mejorado del espesador en Minera Valle Central
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
Análisis de líquidos como parte del tratamiento de superficies
Hug Oberflächentechnik AG confía en los equipos Teqwave T portátiles de Endress+Hauser para la medición de concentración de sus soluciones de pasivación y desengrasado
Operational Digital Enhancement
Renovación de altos hornos en ArcelorMittal Méditerranée
En respuesta a la demanda exponencial del mercado, la capacidad productiva anual de la planta de ArcelorMittal en Fos-sur-Mer, Francia, debe incrementarse de 4,6 a 5,3 millones de toneladas de acero.
Una automatización de procesos que vale su peso en oro
Los sensores de pH con tecnología Memosens redujeron el tiempo empleado en calibraciones y reparaciones en campo en hasta un 90% en la mina de oro de Agnico Eagle, el mayor productor de oro primario en Europa.
Quality & Compliance
Eficiencia máxima en el reciclaje de chatarra
Optimice el proceso de fabricación de acero con mayor fiabilidad y maximice su eficiencia con Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
Una actualización que le ahorra dinero
Monitorización inalámbrica de temperatura para detectar daños en los cojinetes
Quality & Compliance
La monitorización de energía logra un payback inferior a dos años
Desde el cálculo manual hasta la medición automatizada: La solución de monitorización de vapor llaves en mano, permite la reducción sistemática de los costes energéticos.
Seminario online
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Nuestra instrumentación ofrece datos precisos y fáciles de usar para el seguimiento de las emisiones, lo que garantiza una mayor transparencia para la presentación de informes ESG y apoya el camino hacia los objetivos de cero emisiones netas. Proporcionamos soluciones sólidas para la gestión del agua, aprovechando la tecnología en la nube para mejorar la trazabilidad y la visibilidad en el control de la calidad del agua, los informes de emisiones y el cumplimiento normativo. La espectrometría analítica avanzada identifica nuevas oportunidades de procesamiento de subproductos, reduciendo los residuos y posibilitando la economía circular.
Medio ambiente
Tratamiento de aguas mejorado en plantas mineras, ecológico y económico
Medio ambiente
Gestión de aguas residuales, segura, eficiente y conforme a la normativa
Medio ambiente
El acero ecológico: el futuro de la siderurgia
Artículos
Mejorar la seguridad de los trabajadores y la comunidad
Nuestros expertos certificados en seguridad funcional ofrecen una orientación fiable, la clave para una colaboración de confianza. Los dispositivos SIL-ready se desarrollan conforme a las normas IEC y están certificados por la mayoría de las autoridades normativas, como TÜV. Nuestros productos proporcionan datos de seguridad fiables gracias al autodiagnóstico de los sensores mediante Heartbeat Technology, que simplifica la verificación de los instrumentos sobre el terreno y agiliza la elaboración de informes sobre normas de seguridad.
Seguridad
Producción de acero segura y fiable
Seguridad
Seguridad aumentada en la industria minera, rendimiento mantenido
Artículos
Aumentar la eficiencia mediante la innovación multisectorial
Proporcionamos los datos correctos en el momento oportuno gracias a una amplia cartera de instrumentación, respaldada por una extensa experiencia intersectorial para encontrar soluciones eficientes. Facilitando y adaptándonos a los nuevos mercados de la transición energética, destacamos en la medición de las mayores exigencias de calidad y pureza de los minerales y metales de las nuevas energías. Nuestros sensores inteligentes ofrecen conectividad inalámbrica, autodiagnóstico y API abierta para una integración perfecta con cualquier interfaz de planta existente.
Eficiencia
Producción de cemento: Concéntrese en lo que de verdad importa
Eficiencia
Producción de acero eficiente
Eficiencia
Gestión de combustible mejorada para más eficiencia y seguridad en la minería
Eficiencia
Impulsar la producción de baterías con soluciones fiables
Zero loss - Our innovative quantitative approaches will unlock efficiencies in your supply chain and process control for streamlined mining operations.
Quality & Compliance - From real-time monitoring and sustainable use of utilities and consumables to optimized environmental impact and enhanced safety, efficient compliance is within reach.
Transmisor de temperatura PROFINET® como cabezal o dispositivo de campo con dos entradas de sensor universales apto para su uso en zonas peligrosas con Ethernet-APL™.
Durante la fase de planificación, seleccione y dimensione convenientemente el equipo de medición más adecuado para su aplicación. Para asegurarle una selección fiable, introduzca parámetros conocidos o elija una aplicación industrial.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .