Reduzca el esfuerzo y los costes a la vez que incrementa la eficiencia mediante la implantación de soluciones digitales
La monitorización y el análisis del agua y las aguas residuales requieren una medición continua y precisa de parámetros cuantitativos y cualitativos. La instrumentación inteligente combinada con soluciones digitales crea nuevas formas de afrontar los desafíos industriales. El acceso remoto a datos de la planta, el proceso y las mediciones, en cualquier momento y lugar, ofrece un potencial de mejora económica y mayor eficiencia. Además, la monitorización y análisis de estos datos ofrece la posibilidad de implementar una planificación predictiva de la actividad.
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Cómo le podemos ayudar
La gestión inteligente del agua hace que el tratamiento del agua sea más eficiente y seguro para los consumidores gracias a la obtención continua de datos, alertas y mediciones que evitan imprevistos. La experiencia de Endress+Hauser en el sector y su amplio portfolio de productos le ayudarán a optimizar los procesos y el rendimiento. La implementación de sensores inteligentes y soluciones digitales le ayudarán en
la detección, la medición y el registro de datos
la comunicación y la interacción con los sistemas
la monitorización de las situaciones, posibilitando respuestas rápidas y localización y resolución de fallos
la protección de los sistemas, equipos y datos contra los ciberataques
Applications
Detecte y acceda a sus datos de campo
Dependiendo del tamaño de su planta, una planta de tratamiento de aguas o de aguas residuales tiene entre 50 y 1000 puntos de medición para medir y controlar los procesos. Además de valores de medición reales, estos instrumentos hoy en día pueden proporcionar otros datos e información de valor.
Nuestra experiencia en el campo
El primer paso es entender qué hay instalado en campo, y después ya se puede acceder a los datos y recopilarlos. El enfoque de Endress+Hauser es ayudarle a conocer qué equipos tiene en su planta de tratamiento y qué funcionalidades ofrecen.
Nuestra Operations App le da acceso a su base instalada de Endress+Hauser, en cualquier lugar y momento que lo necesite. Solo debe escanear de código QR o introducir el número de serie del equipo. Encuentre rápidamente la información necesaria.
Hay una gran cantidad de datos en campo, entre todos los proveedores. Usted querrá acceder a estos datos para poder convertirlos en información valiosa.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece un amplio portfolio de instrumentación inteligente compatible por defecto con los escenarios digitales. Para el resto de la instrumentación, tenemos un portfolio competitivo para conectar cualquier sensor a nuestro ecosistema.
Ahora que ya tiene acceso a los datos de campo, ¿qué puede hacer con ellos? ¿Cómo puede convertir los datos en información valiosa?
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser le ayuda a comprender el funcionamiento de sus instrumentos de campo mediante la monitorización remota de su estado y rendimiento, a través de alarmas, alertas y notificaciones inmediatas y transformando la información en datos útiles.
Conocimiento profundo de la instrumentación para la optimización de procesos y la monitorización del estado gracias a Heartbeat Technology
La gestión inteligente del agua y la transformación digital también conllevan riesgos. El uso de sensores inteligentes, apps y aplicaciones basadas en la nube son solo algunos ejemplos. La seguridad de su sistema, sus planta y sus datos tiene la máxima prioridad.
Nuestra experiencia en el campo
Garantizar la disponibilidad de la planta a la vez que se minimizan los riesgos internos y externos, así como la seguridad de los datos, requiere de un colaborador con los conocimientos apropiados. Como su colaborador de confianza, Endress+Hauser está en condiciones de guiarle a lo largo de su transformación digital.
Mantenga la seguridad en la planta e incremente la ciberseguridad con la experiencia contrastada de Endress+Hauser certificada en conformidad con normas como IEC 62443-4-1, ISO 27001 e ISO 27017. Obtenga más información sobre nuestra certificación sobre ciberseguridad.
Detecte y mida en campo, transmita la información y sáquele provecho.
Ventajas
Endress+Hauser cuenta con casi 70 años de experiencia en lo que respecta a los desafíos de la industria del agua. En todo el mundo, los clientes del sector del agua y de las aguas residuales confían en nuestra experiencia, en nuestros empleados y en nuestro portfolio de productos, servicios y soluciones. Al combinar esta experiencia y conocimientos, podemos ayudarle a optimizar los procesos allí donde los sensores proporcionan información valiosa.
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .