Sondas de temperatura iTHERM® TM4xx – Líderes en innovación
El portafolio de sondas de temperatura modulares más completo, para aplicaciones higiénicas y asépticas
Gama iTHERM
iTHERM TM401: Diseñada para aplicaciones básicas en las industrias de alimentación y bebidas, y ciencias de la vida. Pertecene a la amplia gama de instrumentación E-direct: equipos de prestaciones básicas a un precio muy económico. ¡Compre online la TM401!
iTHERM TM411: Para satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de alimentación y bebidas, y ciencias de la vida.
Las innovaciones técnicas
El conjunto iTHERM® TM401 ofrece la calidad Endress+Hauser a precios muy atractivos para aplicaciones estándares, mientras que la tecnología avanzada de la iTHERM® TM411 aporta destacadas innovaciones para las aplicaciones más exigentes:
iTHERM® QuickSens: El tiempo de respuesta más rápido a nivel mundial.
iTHERM® StrongSens: El sensor de temperatura más robusto del mercado.
iTHERM® QuickNeck: Nuevo cuello separable sin herramientas, que ahorra hasta un 25% del tiempo de calibración de los sensores de temperatura.
iTHERM® TA30R: Nuevo cabezal en acero inoxidable con protección IP69K y una accesibilidad óptima a los terminales.