Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sondas de temperatura iTHERM® TM4xx – Líderes en innovación

El portafolio de sondas de temperatura modulares más completo, para aplicaciones higiénicas y asépticas

Fecha de publicación: 08.05.2015

Gama iTHERM

  • iTHERM TM401: Diseñada para aplicaciones básicas en las industrias de alimentación y bebidas, y ciencias de la vida. Pertecene a la amplia gama de instrumentación E-direct: equipos de prestaciones básicas a un precio muy económico. ¡Compre online la TM401!

  • iTHERM TM411: Para satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de alimentación y bebidas, y ciencias de la vida.

Las innovaciones técnicas

El conjunto iTHERM® TM401 ofrece la calidad Endress+Hauser a precios muy atractivos para aplicaciones estándares, mientras que la tecnología avanzada de la iTHERM® TM411 aporta destacadas innovaciones para las aplicaciones más exigentes:

  • iTHERM® QuickSens: El tiempo de respuesta más rápido a nivel mundial.

  • iTHERM® StrongSens: El sensor de temperatura más robusto del mercado.

  • iTHERM® QuickNeck: Nuevo cuello separable sin herramientas, que ahorra hasta un 25% del tiempo de calibración de los sensores de temperatura.

  • iTHERM® TA30R: Nuevo cabezal en acero inoxidable con protección IP69K y una accesibilidad óptima a los terminales.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.