Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control
Cumpla de forma segura los valores de alarma, optimice la precipitación de fosfato y reduzca el volumen de fango
Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan precipitación química de fosfato para eliminar el fósforo de las aguas residuales. Sin embargo, las cargas de fosfato pueden fluctuar, y eso dificulta la dosificación óptima del precipitante. Si la dosis es demasiado baja, no se cumplirán los límites estrictos de fósforo. Por el contrario, una sobredosis significa un mayor volumen de fangos, y por lo tanto mayores costes en eliminación de desechos, además de desperdiciar el costoso precipitante. Además, la salinidad en la biología aumenta, lo que provoca corrosión en la planta.
Ahorre hasta un 30 % de precipitante de fosfato
¡Optimice la dosis de precipitante de fosfato y consiga un importante potencial de ahorro! La dosificación funciona en un nivel óptimo si su planta se mantiene fiablemente dentro de los valores de alarma y no utiliza más precipitante de lo necesario. ¿Cómo optimiza la precipitación de fosfato? Mediante el sistema Liquiline Control. Dosifica el precipitante automáticamente según la carga real y su valor de alarma de fósforo específico. El resultado es una eliminación de fósforo de las aguas residuales fiable y que ahorra recursos.
Nuestra solución Liquiline Control para la eliminación de fósforo automatizada de aguas residuales controla sus bombas de dosificación de precipitantes de acuerdo con la carga existente y sus valores de alarma de fósforo concretos.
La automatización de la eliminación de fosfato asegura una baja concentración de fósforo en el efluente de su planta de tratamiento de aguas residuales durante las fases de carga máxima y baja.
Liquiline Control funciona con precipitantes mixtos y basados en hierro y aluminio. Puede cambiar el precipitante en cualquier momento, p. ej. si quiere utilizar un químico diferente en verano y en invierno.
El precipitante continua añadiéndose hasta que llega al valor objetivo que ha configurado para el fosfato y el valor de alarma del fósforo se cumplen de forma fiable.
La eliminación de fósforo con Liquiline Control evita la sobredosificación de precipitante, previniendo así un aumento de la salinidad de la biología que lleve a la corrosión y el aumento del volumen del fango.
Se puede acceder al sistema de control con una tableta o un móvil mediante una conexión VPN segura, lo cual le permite gestionar los valores medidos y parámetros independientemente de su localización y las condiciones climatológicas.
El analizador de ortofosfato, Liquiline System CA80PH, proporciona valores medidos reproducibles y fiables que utiliza Liquiline Control para regular la dosificación del precipitante en los clarificadores.
Visión general del proceso de eliminación de fósforo y nitrógeno de las aguas residuales
Cómo le podemos ayudar
Liquiline Control es una solución de automatización que utiliza la medición de caudal continuo y la medición de fosfato para controlar sus bombas dosificadoras de precipitante. Puede ajustar rápidamente la dosificación del precipitante en el caso de cambios en las cargas de fósforo o los caudales. Esto asegura la eliminación eficiente del fósforo de las aguas residuales, lo que significa que utiliza menos precipitante de fosfato y, por lo tanto, reduce los costes. Además, la dosificación optimizada del precipitante evita la salinización de la biología y los grandes volúmenes de fangos.
Cumplimiento total de los valores de salida de planta prescritos para fósforo, incluso con influencias dinámicas y picos de carga elevados
Consumo optimizado de precipitante de fosfato basado en la carga real
Control de tres bombas dosificadoras al mismo tiempo
Puede utilizar precipitantes de fosfato a base de hierro, de aluminio o mixtos para la eliminación química de fósforo
El proceso está completamente bajo su control, ya que puede cambiar a operación manual en cualquier momento
La planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn (Alemania) regula la eliminación de fosfato mediante el sistema Liquiline Control. El resultado: valores de salida estables con consumo de precipitantes optimizado.
Liquiline Control es una solución de automatización basada en PLC que garantiza una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes. Está...
Liquiline Control es una solución de automatización basada en PLC que garantiza una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes. Está diseñado como un sistema modular y expandible y está disponible como un sistema autónomo o descentralizado en una variedad de configuraciones de caja. Esta flexibilidad permite una integración rápida y sencilla en los sistemas de control de procesos existentes, así como la integración de los instrumentos existentes.
Disponible para la instalación en armarios o como armario llave en mano independiente
Fácil integración en sistemas de control de procesos (PCS) mediante comunicación de bus de campo digital o uso como unidad de control independiente mediante señales analógicas
También disponible como solución completa con software de control, instrumentos necesarios (p. ej., analizador de fosfato) y una amplia gama de servicios
Estrategias de control predictivo para atenuar los picos de carga de fósforo
Acceso remoto seguro y cómodo a través del servidor web
Operación a través del indicador táctil proporcionado, con un móvil/tableta o desde la sala de control
Es posible agregar más módulos de software en cualquier momento
Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.
Sistemas de monitorización para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Sistemas de monitorización para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Descubra la monitorización inteligente de Endress+Hauser para plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumpla con los valores límite que exige la ley, de eficiencia mejorada con nuestros sistemas de monitorización llave en mano, económicos y de uso fácil.
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.
Sistemas de monitorización de la calidad del agua para agua potable
Sistemas de monitorización de la calidad del agua para agua potable
Explore las soluciones para la industria del agua que le ofrece Endress+Hauser para una monitorización de la calidad del agua potable económica y fiable, hoy y en el futuro.
Gestión inteligente de redes de agua
Gestión inteligente de redes de agua
Con esta solución de monitorización inteligente, gana transparencia total en todas las actividades de su red de agua potable o de aguas residuales. Averigüe cómo puede ahorrar tiempo y asimismo reducir costes energéticos y operativos.
Sistemas de monitorización del agua para procesos industriales
Sistemas de monitorización del agua para procesos industriales
Monitorización eficiente, económica y en conformidad de la calidad del agua de proceso para sus procesos de producción con soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una mayor fiabilidad en la eliminación de nitrógeno de aguas residuales, procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de energía.
Monitorización del buen estado de los activos en agua y aguas residuales
Monitorización del buen estado de los activos en agua y aguas residuales
Descubra las soluciones para la industria del agua de Endress+Hauser para garantizar de forma flexible y eficiente la seguridad del agua de acuerdo con un cumplimiento normativo contrastable.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .