Tecnologías para conseguir mediciones precisas, procesos fiables y una gestión de activos de planta eficiente
Solo mediante la innovación constante es posible mantener el ritmo e incluso adelantarse a las exigencias en la automatización de procesos actuales que cambian rápidamente.Desarrollamos nuestras tecnologías de sensor en colaboración con institutos de investigación y basadas en las exigencias de nuestros clientes.Sin embargo, la innovación no se limita al sensor. Las tecnologías de comunicación industrial y gestión de datos son cruciales para prepararse para la transformación digital.
Explore las tecnologías detrás de nuestros equipos y soluciones, que consiguen mediciones precisas, procesos fiables y una gestión de activos de planta eficiente.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens
Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sensor de temperatura con tiempos de respuesta muy cortos para mediciones de alta precisión y un control del proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
La aplicación Memobase Pro amplía su computadora de mano móvil Liquiline
La aplicación Memobase Pro amplía su computadora de mano móvil Liquiline
Con la potente aplicación Memobase Pro, puede convertir su smartphone en un sistema de medición y calibración inteligente para sensores Memosens.
Una tecnología de sensores de temperatura única basada en un elemento de referencia de punto fijo integrado que permite la recalibración fiable y precisa del sensor Pt100 RTD primario.
Comunicación IO-Link
Comunicación IO-Link
La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta
Sistemas de medición de presión diferencial electrónica
Sistemas de medición de presión diferencial electrónica
Los sistemas de medición de presión diferencial electrónica mejoran la precisión y reducen los trabajos de instalación y los costes de mantenimiento.
Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sólido sensor para mediciones de temperatura de alta precisión y un control de proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Una sonda de cable multipunto altamente fiable para la medición de temperatura apta para las industrias de Oil & Gas y petroquímica diseñada para reducir los intervalos de mantenimiento y el riesgo de paradas no programadas debidas a un fallo en un sensor.
iTHERM QuickNeck - Tomar el camino correcto
iTHERM QuickNeck - Tomar el camino correcto
Se puede retirar la electrónica introducida con un simple movimiento de giro. Prevención de fallos y ahorro de tiempo en calibración.
La SmartBlue App
La SmartBlue App
Imagine gestionar todos sus equipos de forma segura y fiable desde un cómodo lugar: con la SmartBlue App podrá poner en marcha, operar y mantener equipos Endress+Hauser mediante tecnología inalámbrica de Bluetooth®.
Medición por radar de 80 Ghz
Medición por radar de 80 Ghz
El primer radar de gran precisión del mundo de medición de nivel en líquidos que utiliza una frecuencia de transmisión de 80 GHz.
Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
Optimice la seguridad y la disponibilidad de la planta. La espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS) mide de forma rápida y fiable las concentraciones en los flujos de gas de proceso en tiempo real.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200 - Prowirl puede medir por primera vez en el mundo la calidad y cantidad de vapor húmedo, vapor saturado y vapor sobrecalentado.
Proline – Simplemente Inteligente
Proline – Simplemente Inteligente
Proline proporciona información de proceso exacta y fiable gracias a un rendimiento superior en la medición. Para los operadores, esto significa un incremento en la calidad del producto, en la seguridad y en el rendimiento de la planta.
La Innovadora Membrana TempC
La Innovadora Membrana TempC
La máxima precisión y seguridad de proceso en la medición de presión y presión diferencial con diafragmas separadores.
Interfaz hombre-máquina (HMI) para un funcionamiento unificado
Interfaz hombre-máquina (HMI) para un funcionamiento unificado
Tardar menos en comprender el dispositivo significa ahorrar tiempo de formación y un rendimiento más eficiente de sus tareas. Conozca más aspectos de nuestra interfaz hombre-máquina (HMI) estandarizada.
La innovación en medición de interfases
La innovación en medición de interfases
Levelflex FMP55 multiparamétrico
Célula de medición cerámica Ceraphire
Célula de medición cerámica Ceraphire
Tecnología de sensores Endress+Hauser
Tecnología Liquiphant FailSafe
Tecnología Liquiphant FailSafe
Conmutador de nivel para una seguridad máxima
Integración y comunicación digital
Integración y comunicación digital
Integración directa de nuestros equipos de campo en los sistemas de automatización de muchos fabricantes. Pruebas de equipos de campo en un entorno independiente del vendedor. Soporte de estándares abiertos.
Medición de temperatura RTD
Medición de temperatura RTD
Tecnología, construcción y ventajas de los detectores de temperatura de resistencia (RTD) en la medición de temperatura.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Tecnología Fieldbus
Tecnología Fieldbus
La utilización de la comunicación digital y de dispositivos inteligentes aumenta la seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad de su planta. Obtenga más información sobre la selección de la tecnología más adecuada para el trabajo.
IO-Link: conexión fácil, rápida y eficiente con sus sensores
IO-Link: conexión fácil, rápida y eficiente con sus sensores
La selección fundamental de Endress + Hauser de instrumentos básicos pero confiables para mediciones de servicios auxiliares incluye una cantidad significativa de dispositivos IO-Link.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .