Comunicación IO-Link
Digitalización hasta el último rincón
Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej. PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto hace que la parametrización offline, la transparencia de datos y el intercambio de dispositivos plug-and-produce estén disponibles para todos los dispositivos.
Descubra la última ampliación de la cartera IO-Link de 2024 dedicada a la industria de alimentación y bebidas.
![IO-Link Red Ethernet industrial con tecnología IO-Link](/__image/a/6005772/k/3055f7da673a78542f7a9f847814d036b5e3bcf6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
Ventajas
Intercambio de equipos "plug-and-produce"
Parametrización rápida mediante el sistema de ingeniería, sin necesidad de software adicional. Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso. Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.
Fácil utilización
Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo. Usabilidad óptima mediante parametrización guiada. Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.
Todos los productos IO-Link de Endress+Hauser se prueban y certifican de acuerdo con la versión 1.1 de IO-Link. La tecnología se prueba en la práctica con una base instalada en rápido crecimiento en todo el mundo.
En el sitio web de IO-Link se ofrece más información relacionada con la tecnología.
Descubra más ventajas para ingenieros, operarios y personal de mantenimiento en una página adicional tecnología IO-Link de Endress+Hauser.
Un pequeño avance de nuestro portfolio de productos IO-Link:
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
Descargas
-
Catálogo de competencias de IO-Link
Digitalice su planta con IO-Link. Los equipos de Ethernet inteligentes se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos también se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link:
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: