El tubo de protección se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414 de Endress+Hauser, para proteger la electrónica introducida de la corrosión química. Dispone de un tornillo de bloqueo para amarrar el termómetro en su lugar y permite una sustitución del termómetro cómoda. Debido al reducido espesor de las paredes del tubo, su uso es solo recomendable en procesos con unas velocidades de caudal bajas o moderadas.
El TA414 se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414, para proteger la sonda de la corrosión química. El tornillo de bloqueo sujeta el termómetro en su lugar y permite una sustitución cómoda del termómetro
Debido al espesor reducido de las paredes del tubo, no se recomienda utilizar el TA414 en procesos con unas velocidades de caudal elevadas.
Ventajas
TA414 se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414, para proteger la sonda de la corrosión química
El tornillo de bloqueo amarra el termómetro en su lugar y permite una sustitución cómoda del termómetro.
Debido al espesor reducido de las paredes del tubo, no se recomienda utilizar el TA414 en procesos con unas velocidades de caudal elevadas
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
La capacidad de las sondas de temperatura para detectar el sobrecalentamiento de las tuberías puede puede conllevar un ahorro energético considerable, así como una mayor eficiencia de los procesos y una mejora en la calidad del producto
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .