Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termopozo higiénico bridado TU67, para el mercado americano

U.S. Style thermowell TU67

TU67
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    US-style
    hygienic / aseptic design (3-A®, ASME BPE)
    hygienic process Connections

  • Conexión principal

    internal thread:
    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.5"

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    32''

  • Conexión a proceso

    Tri-Clamp:
    1"
    1.5"
    2"
    2.5"
    3"

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    1/2"

  • Material de contacto del medio

    316/ 316L
    others on request

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    32 µin (0.80 µin)
    15 µin (0.38) µin

  • Forma de la Punta

    straight
    reduced

  • Rango de temperatura

    -200…600 °C (-328...1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    depends on configuration

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    depends on configuration