Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia Pt100 TLSR2

RTD-Assembly S.A. Style TLSR2

TLSR2
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.
    rango universal de aplicación
    utilizable con o sin termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.000 mm (78,74'')

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:
    NPT 1/4"
    NPT 1/2"
    G1/4"
    G1/2"
    Conector de compresión ajustable:
    NPT 1/8"
    NPT 1/4"
    NPT 3/8"
    NPT 1/2"
    G1/8"
    G1/4"
    G3/8"
    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado
    plano

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    -200 ...600 °C
    (-328 ...1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751
    Banda 5 (1/10 DIN)

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material