©Endress+Hauser
Sucesor
Termómetro RTD/TC métrico con vaina soldada para una amplia gama de aplicaciones industriales
Más información
Termómetro RTD/TC métrico fundamental con vaina soldada para una amplia gama de aplicaciones industriales
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
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
Característica / Aplicación
tipo métrico portasondas de temperatura modular rango de aplicación universal apto para zonas con peligro de explosión conexión a proceso roscada sin cuello termopozo / tubo de protección incluido (metal) se puede utilizar con el elemento de inserción StrongSens
termopozo / tubo de protección
tubo de protección soldado
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
8,0 mm (0,31") 9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 10.000,00 mm (393,70")
Tubería/termopozo protector del material
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti)
Conexión a proceso
rosca macho: G3/8" G1/2" G3/4" NPT1/2" NPT3/4" M20x1,5
Aspereza de la superficie Ra
Rango de temperatura de operación
PT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 75 bar (1.088 psi)
Precisión
clase A según IEC 60751 clase AA según IEC 60751
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Aprobaciones Ex
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx EAC Ex
Certificación
Metrología Gost SIL (solo el transmisor) Certificado para aplicaciones marinas
Más descargados
Información técnica
Omingrad M TR11
Versión en español - 07/2002
Sonda de resistencia termométrica Omingrad M TR11
EN
ES
DE FR IT PL RU ZH
Más
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Idioma:
Español
Versión:
01/07/2002
Tamaño del archivo:
702.7 KB
Nombre del archivo:
Ti257tes_0702.pdf
39 documentos
Información técnica
Omingrad M TR11
Sonda de resistencia termométrica Omingrad M TR11
EN
ES
Alemán French Italiano Polaco Ruso Chino
Seleccionar otro idioma
05/06/2019
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/07/2002
Idioma:
Español
Versión:
01/07/2002
Tamaño del archivo:
702.7 KB
Nombre del archivo:
Ti257tes_0702.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sondas de temperatura RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Coreano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco
Seleccionar otro idioma
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Idioma:
Español
Versión:
28/03/2023
Tamaño del archivo:
455.3 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Coreano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco
Seleccionar otro idioma
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
ES
Chino
Seleccionar otro idioma
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2023
Tamaño del archivo:
474.5 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Portasondas modulares para RTD/TC ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C ... T450 °C Da/Db Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro de explosión
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco
Seleccionar otro idioma
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Idioma:
Español
Versión:
09/05/2022
Tamaño del archivo:
423.2 KB
Nombre del archivo:
XA01057TES_0422-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
ES
Ruso
Seleccionar otro idioma
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
ES
Chino
Seleccionar otro idioma
31/07/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Sondas de temperatura RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco Chino
Seleccionar otro idioma
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Idioma:
Español
Versión:
27/01/2025
Tamaño del archivo:
462 KB
Nombre del archivo:
XA00044RES_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
18.4 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
37 piezas de repuesto & accessorios
37 piezas de repuesto
37 accessorios
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Connector 4p M20/M12 150mm
Spare parts kit O-ring TA20R
Número de dibujo
Referencia
A
TPR100-
Número de dibujo
Referencia
A
TS111-
Número de dibujo
Referencia
E
TW11-
Número de dibujo
Referencia
D
TA20A-
Número de dibujo
Referencia
D
TA20B-
Número de dibujo
Referencia
D
TA21E-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Número de dibujo
Referencia
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Número de dibujo
Referencia
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Número de dibujo
Referencia
B
TID10-
Readwin 2000 Operation + Read. software
Número de dibujo
Referencia
D
TA30A-
Número de dibujo
Referencia
D
TA30D-
Número de dibujo
Referencia
D
TA30P-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Número de dibujo
Referencia
B
TMT82-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Número de dibujo
Referencia
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Número de dibujo
Referencia
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Número de dibujo
Referencia
C
71111515
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas