Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
WaterpilotFMX21 - Medición de nivel por columna hidrostática

Medición de nivel
por columna hidrostática
WaterpilotFMX21

Sonda de nivel robusta y fiable con célula de medición cerámica y tecnología HART

FMX21
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión hidrostática

  • Característica

    Sonda compacta con célula cerámica para medición de nivel por columna hidrostática,
    Diámetro = 22 mm: Aplicaciones generales, agua dulce
    Diámetro = 42 mm: Aplicaciones de aguas residuales
    Diámetro = 29 mm: Aplicaciones de agua salada

  • Suministro de voltaje

    10,5...35 V CC

  • Precisión de Referencia

    0,2 %
    0,1 % (opcional)

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10 °C...70 °C
    (14 °F...158 °F)
    Diámetro 29 mm (1.14"): 0 °C...50 °C
    (32 °F...122 °F)

  • Temperatura ambiente

    -10 °C...70 °C
    (14 °F...158 °F)
    Diámetro 29 mm (1.14"):
    0 °C...50 °C
    (32 °F...122 °F)

  • Celda de medición

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

  • Conexión a proceso

    abrazadera de suspensión
    Tornillos del montaje del cable

  • Comunicación

    4...20 mA
    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ABS/BV/DNV/LR

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF/ KTW/ ACS

  • Principio de medida

    HIDROSTÁTICO

  • Característica / Aplicación

    Sonda compacta con célula cerámica para medición de nivel por columna hidrostática,
    Diámetro = 22 mm: Aplicaciones generales, agua dulce
    Diámetro = 42 mm: Aplicaciones de aguas residuales
    Diámetro = 29 mm: Aplicaciones de agua salada

  • Especialidades

    Compensación de densidad automática
    Versión sin piezas metálicas en contacto con el proceso

  • Suministro / Comunicación

    10,5…35 VCC

  • Precisión

    0,2 %
    0,1 % (opcional)

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -10 °C...70 °C
    (14 °F...158 °F)
    Diámetro 29 mm (1.14"):
    0 °C...50 °C
    (32 °F...122 °F)

  • Temperatura del proceso

    -10 °C...70 °C
    (14 °F...158 °F)
    Diámetro 29 mm (1.14"): 0 °C...50 °C
    (32 °F...122 °F)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Principales partes húmedas

    Diámetro 22 mm y 42 mm: Junta, 316L, cerámica
    Diámetro 29 mm: Junta, PPS, poliolefina, cerámica
    Cable de prolongación: PE, PUR, FEP

  • Conexión a proceso

    abrazadera de suspensión
    Tornillos del montaje del cable

  • Máx. distancia de medición

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Comunicación

    4...20 mA
    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/BV/DNV/LR

  • Aprobaciones para agua potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Opciones

    Célula de medición absoluta
    Sensor de temperatura Pt100 integrado, a 4 hilos
    Ajuste específico del cliente
    Marcado del cable específico del cliente

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: cerámica