Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MinicapFTC262 - Detección de nivel capacitiva

MinicapFTC262 Detección de nivel
capacitiva

Diseñado para sólidos granulados ligeros

FTC262
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    No hay calibración en el arranque
    Compensación activa de acumulación de sólidos
    Mecánicamente robusto
    La sonda de cable se puede acortar
    (coincidencia óptima con el punto de medición)

  • Especialidades

    Partes para acortar el cable a ser suministradas por el cliente

  • Suministro / Comunicación

    10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos
    20 ... 253V AC, o
    20 ... 55V DC, Salida de relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

  • Principales partes húmedas

    PPS = Sulfito de polipropileno
    (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)

  • Resistencia a la tensión máxima

    3000 N

  • Conexión a proceso

    R 1½"
    NPT 1½"

  • Longitud del sensor

    mín. 500 mm (20"), máx. 6000 mm (236")

  • Comunicación

    Salida de transistor PNP
    Salida de relevador (potencial-libre
    contacto de cambio / SPDT)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Opciones

    Gabinete de aluminio

  • Límites de la aplicación

    Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"),
    DK min 1,5
    Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)