Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medición radar - Micropilot FMR250

Micropilot M FMR250

FMR250
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Medición de nivel sin contacto, especialmente en sólidos pulvurulentos o graneles granulados. Medición de nivel en silos altos con sólidos a granel extremadamente pulvurulentos, por ej., cemento, harina cruda o piensos. Aplicaciones con sólidos a granel sumamente abrasivos, como por ej., ferrita/clínker

  • Especialidades

    Conexión de purga de aire

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Antena

    Parabólico DN200/8", DN250/10"
    Bocina DN80/3", DN100/4"

  • Precisión

    +/- 15mm (o 0.04% del rango, lo que sea mayor)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+200 °C
    (-40 °F...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Principales partes húmedas

    PEEK, 1.4435, 1.4404, 316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    R1 1/2", NPT1 1/2
    Brida:
    DN80, DN 100
    ASME 3", 4"
    JIS 80A, 100A
    UNI DN100/4"...DN250/10"

  • Distancia de bloqueo

    Longitud de antena +400 mm (15.75")

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI
    SIL

  • Opciones

    Pantalla separada
    Extensión de la antena 250 mm/10 "o 450 mm/18"
    Top Target Positioner (+/-15 °)

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6
    Reducción del rango de medición máx.. posible a través de:
    Medios con propiedades de reflexión pobres
    Ángulo de reposo
    superficies extremadamente flojas de sólidos a granel, eje. sólidos a granel con bajo peso para llenado neumático
    Acumulación, por encima de la humedad de los productos