Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medición radar - Micropilot FMR230

Micropilot M FMR230

FMR230
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 10 mm

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -60 °C...+400 °C
    (-76 °F...+752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN80...DN250,
    ASME 3"...10",
    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    HART 4...20 mA
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI
    WHG Protección contra sobrellenado
    SIL
    EN10204-3.1
    NACE
    GL/ABS/NK sector naval

  • Opciones

    DN80/DN100 para Derivación (bypass)/Pozo amortiguador

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación