Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU30 - Medición por ultrasonidos

Medición ultrasónica / tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU30

Equipo polivalente y económico para aplicaciones de medición de nivel en líquidos y sólidos granulados

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos

  • Precisión

    +/-3 mm o +/-0,2 % del rango de medición ajustado

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 60 °C
    (- 4°F ... 140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2"
    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    1 1/2": 0,25 m (0.8 ft)
    2":0,35 m (1.15 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Opciones

    Accesorio Incluido:
    Brida UNI 2" ... 4"

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Principio de medida

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos

  • Precisión

    +/-3 mm o +/-0,2 % del rango de medición ajustado

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1 1/2"
    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    Sensor 1 1/2": 0,25 m
    Sensor 2": 0,35 m

  • Máx. distancia de medición

    Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
    Sensor 2": 3,5 m (11 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC

  • Opciones

    Accesorio Incluido:
    Brida UNI 2" ... 4"

  • Límites de la aplicación

    Tenga en cuenta el diagrama de alcance