Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proservo NMS80 - Instrumento de medición de depósitos

Servomecanismo para la medición en depósitos
Proservo NMS80

Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión

NMS80
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Servo Medición de Tanque: Medición de alta precisión para nivel de líquido, interfaz, densidad en un punto, densidad del perfil

  • Especialidades

    Medición de nivel para custody transfer
    Medición de la interfase
    Densidad puntual, medición del perfil de densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.4 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40°C…60°C
    (-40°F...140°F)
    Para calibración o estándares
    regulatorios:
    -25°C…55°C
    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,2...6 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, AleaciónC276, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN80/3" / DN150/6"

  • Máx. distancia de medición

    36 m (118 ft)

  • Comunicación

    Salidas:
    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
    Salida de relevador (Exd)
    Entradas:
    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos
    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante
    Cubierta de protección contra clima
    Ensamble de cable guiado
    Válvula de alivio
    Conexión de boquilla para purgado de gas
    Medidor de presión
    Conexión de boquilla de limpieza

  • Límites de la aplicación

    Tubo tranquilizador o cables guía para aplicación
    turbulenta
    Desplazador de PTFE recomendable para aplicaciones
    de alta viscosidad
    Desplazador de AlloyC276 recomendable para aplicaciones corrosivas
    La medición de la interfase requiere una diferencia mín. de 0,100 g/ml
    entre capas

  • Principio de medida

    Medición de tanques por servomecanismo / flotador

  • Característica / Aplicación

    Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual o perfil de densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VCA

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C…60 °C
    (-40 °F...140 °F)
    Para calibración conforme a estándares
    reglamentarios:
    -25 °C…55 °C
    (-13 °F...131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C...200 °C
    (-328 °F...392 °F)

  • Presión de proceso absoluta

    0,2...6 bar abs

  • Partes húmedas

    316L, AlloyC276, PTFE

  • Salida

    Salidas:
    Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART
    Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
    Salida de relé (Exd)
    Entradas:
    Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
    Entrada RTD a 2, 3 o 4 hilos
    Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Opciones

    Tapa de protección ambiental
    Conjunto de cable guía
    Válvula de descarga
    Conexión de boquilla de purga de gas
    Manómetro
    Conexión de la boquilla de limpieza

  • Especialidades

    Medición de nivel para custody transfer
    Medición de la interfase
    Densidad puntual, medición del perfil de densidad

  • Rango de medición

    36 m (118 ft)

  • Otras aprobaciones y certificados

    OIML, NMi, PTB