El equipo Nivotester FTW325 es un punto de detección de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo. Tiene un cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica.
Para detección de nivel en depósitos para líquidos también en zonas con peligro de explosión. Prevención contra sobrellenados para depósitos con líquidos contaminantes del agua inflamables o no inflamables. Protección de bombas contra funcionamiento en vacío.
Montaje: raíles estándar en armario
Control y detección de nivel a dos puntos
Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Detección de nivel económica para líquidos conductivos
Circuito de señal intrínsecamente seguro EEx ia IIC para uso de sensores en zonas con peligro de explosión
Monitorización desde la línea hasta el sensor
Rango de sensibilidad configurable
El relé de alarma puede configurarse como relé de nivel secundario (SPDT)
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .