Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL70 - Horquilla vibrante

Liquiphant S FTL70

FTL70
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Concepción de la caja de tipo modular
    Altas temperaturas de proceso de hasta 280 °C
    Extensa gama de conexiones a proceso
    Interfaces analógicas y de bus
    Amplio abanico de certificados (p. ej., Ex, WHG)
    Compacto, p. ej., tuberías
    Sellado dual/segunda línea de defensa

  • Especialidades

    Detección de espuma
    Se detecta cambio de densidad
    segunda línea de defensa

  • Suministro / Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...+70 °C
    (-58 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -60 °C...+280 °C
    (-76 °F...+540 °F,
    (300°C / 572 °F 50h, acumuladas

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar
    (Vacío...1450 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L / Aleación
    PFA y Enamel sobre pedido

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
    Brida:
    DIN DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 25A...100A

  • Longitud del sensor

    65mm (2.56")

  • Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.3
    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible

  • Componentes

    FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
    FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR