
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Solid weight: > 10 g/l
Ámbito de aplicación
El Soliwave FDR16 es un transceptor ultracompacto para la detección de nivel sin contacto de sólidos a granel y líquidos, así como para el recuento de piezas y la detección de objetos. El Soliwave FDR16 se utiliza en combinación con el FQR16. La barrera de microondas funciona con un método de detección sin contacto y, gracias a su diseño ultracompacto, también se puede utilizar en aplicaciones con condiciones de instalación de difícil acceso o con poco espacio. Se pueden medir materiales de containers no metálicos desde el exterior.
Las barreras de microondas Soliwave FDR16 y FQR16 detectan los niveles puntuales mínimo y máximo de líquidos y sólidos a granel desde pulverulentos hasta grumosos para, por ejemplo, proteger la instalación frente al desbordamiento y la marcha en seco. El equipo también permite contar las piezas y detectar objetos. El equipo se puede utilizar en una gran variedad de industrias como, por ejejmplo, las industrias primarias, energética y de alimentos.
Ventajas
Principio de medición sin contacto: detección casi independiente de las características del proceso
Alta seguridad: autodiagnóstico permanente y autocomprobación completa
Primera barrera de microondas con grado de protección IP69
Cumple con los requisitos de la norma UE 1935/2004
Puesta en marcha muy simple y económica
Detección segura: el método de medición sin contacto garantiza un funcionamiento continuo sin desgaste ni mantenimiento
Diseño robusto: caja del sensor en acero inoxidable
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Barrera de microondas
EN ES Seleccionar otro idioma 15/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
15/02/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01564FES_0322-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Soliwave FDR16/FQR16
Barrera de microondas
EN ES Seleccionar otro idioma 15/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
15/02/2022
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
BA01901FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
Barrera de microondas
EN ES Seleccionar otro idioma 18/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
950.3 KB
Nombre del archivo:
KA01535FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN ES Seleccionar otro idioma 10/03/202214/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2022
Tamaño del archivo:
389.7 KB
Nombre del archivo:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemán
Versión:
14/10/2022
Tamaño del archivo:
10.6 MB
Nombre del archivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Idioma:
Alemán
Versión:
19/02/2025
Tamaño del archivo:
13.5 MB
Nombre del archivo:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Idioma:
Inglés
Versión:
19/02/2025
Tamaño del archivo:
13.4 MB
Nombre del archivo:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN ES Seleccionar otro idioma 15/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/12/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2022
Tamaño del archivo:
304.4 KB
Nombre del archivo:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2022
Tamaño del archivo:
294.9 KB
Nombre del archivo:
UK_00543_01_22.pdf
-