Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Banco de calibración Cernay

Una conductividad calibrada

Control y monitorización de procesos en condiciones variables

La medición calibrada de la conductividad de los caudalímetros Proline Promag es un parámetro de medición adicional que permite mejorar la eficiencia del proceso. Este indicador de calidad detecta impurezas en el producto y el proceso, evitando tiempos de parada imprevistos. Además, permite controlar el proceso, la limpieza CIP, la monitorización del producto y del agua, y la detección de fugas en diferentes condiciones de conductividad.

Ventajas

  • Mejora de la calidad del producto

  • Eficiencia del proceso mejorada

  • Reducción de las paradas inesperadas de la planta

  • Ahorro de costes: menos pérdidas de producto y menor uso de detergente

Medición de la conductividad con caudalímetros electromagnéticos

La conductividad es esencial en una amplia variedad de aplicaciones. Los equipos Proline Promag de Endress+Hauser utilizan una tecnología patentada para medir la conductividad con una repetibilidad de hasta ±1 % y una precisión de hasta ±5 %. Para lograr esta precisión, la medición de la conductividad se calibra durante la calibración del caudal en fábrica.