Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal Coriolis Pro Proline O 500 / 8O5B para la industria del petróleo y el gas

Caudalímetro Coriolis
Proline Promass O 500

Caudalímetro sólido para alta presión, con versión remota de hasta 4 E/S

8O5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +205 °C (–40 a +401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

Ámbito de aplicación

Promass O está diseñado la mayor exactitud de medición de líquidos y gases en las presiones de proceso más elevadas en la industria del Oil & Gas. El sensor es totalmente apto para aplicaciones offshore y resistente a las fracturas ocasionadas por corrosión por estrés. Con su innovador transmisor remoto Promass O 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite procesos seguros.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas, totalmente apta para aplicaciones en offshore.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Presión de proceso hasta PN 250, (clase 1500)

  • Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 10")

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Instalación que ahorra espacio - sin necesidad de entradas/salidas

  • Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products