Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag P 500 / 5P5B con varios transmisores remotos

Caudalímetro de efecto Coriolis
Proline Promass I 500

Combina la medición de viscosidad y de caudal en línea con un transmisor con versión remota de hasta 4 E/S.

8I5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180.000 kg/h (0 a 6.600 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: titanio de grado 9
    Conexión: titanio de grado 2

Ámbito de aplicación

El diseño recto de un solo tubo de Promass I proporciona medición de viscosidad en línea además de medición de flujo másico, densidad y temperatura. Con su innovador transmisor remoto, Promass I 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad operativa en entornos exigentes. Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento y la seguridad de los procesos en todo momento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren pérdidas de presión bajas y un tratamiento suave del caudal.

Propiedades del equipo

  • Sistema de tubo único fácil de limpiar

  • Tecnología TMB

  • Tubo de medición de titanio

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Ahorro de energía – El diseño de paso total permite pérdidas de carga mínimas

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y buses de campo libremente combinables

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products