Ventajas de los caudalímetros "clamp-on" en procesos industriales
Medición del caudal no invasiva incluso en espacios limitados con Proline Prosonic Flow W 400 y Prosonic Flow P 500
Una medición fiable, sin necesidad de interrumpir el proceso
En aquellos casos en los que no es posible detener el proceso ni permitirse una pérdida de carga, pero en cambio se necesita una medición del caudal fiable, los caudalímetros "clamp-on" por ultrasonidos son su aliado perfecto. En función de sus necesidades, los caudalímetros Proline Prosonic Flow W 400 o P 500 son la solución ideal. Ambos se instalan de manera no invasiva en el exterior de la tubería, requieren unos tramos rectos de entrada mínimos y no se ven afectados por líquidos agresivos. Asimismo, las juntas de acoplamiento sin mantenimiento garantizan una medición estable durante todo el ciclo de vida del caudalímetro.
Medición de caudal con dos conjuntos de sensores y la función FlowDC
Instalación de un sensor no invasivo en una tubería DN 2000 (80") en una central eléctrica
Cómo funciona la medición de caudal por ultrasonidos
Medición de caudal con dos conjuntos de sensores y la función FlowDC
Instalación de un sensor no invasivo en una tubería DN 2000 (80") en una central eléctrica
Cómo funciona la medición de caudal por ultrasonidos
La solución ideal para sus desafíos
¿Le gustaría obtener más información sobre las ventajas y características de nuestros caudalímetros "clamp-on" por ultrasonidos y encontrar la solución ideal para su desafío? En las páginas siguientes encontrará información detallada sobre nuestros productos "clamp-on" por ultrasonidos, divididos en aplicaciones básicas, como la monitorización del agua, y aplicaciones complejas, como la medición de hidrocarburos líquidos.
Caudalímetros no invasivos para aplicaciones básicas
"Clamp-on" con mejoras para sus aplicaciones básicas: benefíciese de FlowDC y disfrute de total libertad al planificar los puntos de medición, así como de una transparencia continua del proceso gracias a la tecnología Heartbeat Technology.
Caudalímetros no invasivos para aplicaciones complejas
Tecnología "clamp-on" especialmente robusta para aplicaciones complejas: benefíciese de las funciones de los sensores de alta temperatura (hasta 550 °C / 1.022 °F) y de la medición de hidrocarburos líquidos.
Medición fiable del caudal, incluso en condiciones difíciles
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr. Endress+Hauser le ofreció la solución óptima con su caudalímetro "clamp-on" por ultrasonidos.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .