Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93P para instalaciones en áreas peligrosas

Prosonic Flow Clamp On 93P

93P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8209.
    std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493.
    std_productprofile_product_field_of_application_8210.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_8212. Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.

  • Rango de diámetro nominal

    Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
    Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a DN 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15 a 65
    –40 a +100 °C (–40 +212 °F)
    –40 a +150 °C (–40 +302 °F) opcional
    DN 50 a 4.000
    –40 a +80 °C (–40 +276 °F)
    –40 a +170 °C (–40 +338 °F) opcional

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
    -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) opcional

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67, tipo 4X para transmisor
    IP 68 tipo 6P para sensores. Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 V AC
    20 a 55 V AC
    16 a 62V DC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM/CSA, NEPSI, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
    Certificado por la marina
    Marca EAC marking

  • Seguridad del producto

    Marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    UL rec. Comp
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    certificado marino GL