Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag 10W para la industria del agua y las aguas residuales

Promag 10W

10W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8093.
    std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_8095_1576681914. std_productprofile_product_benefits_8096_1576681872. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
    Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliuretano; Caucho

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    ±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)

  • Rango de medición

    9 dm³/min a 110.000 m³/h (2,5 gal/min a 700 Mgal/día)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    0 a +80 °C (+32 a +176 °F), 20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto
    DN 25 a 2.000 (1 a 78"): acero al carbono con barniz protector
    Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta
    Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Grado de protección IP 66/67, carcasa tipo 4X; IP 68, carcasa tipo 6P

  • Pantalla/Operación

    De dos líneas retro iluminado
    Botones

  • Salidas

    4…20 mA + pulso,-/estado (configurable)

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    20 a 28 VCA
    85 a 250 VCA
    20 a 28 VCA/11 a 40 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    Certificado/prueba: PED/VDS

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Certificado para uso en agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920