Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag D 400

Proline Promag D 400 / 5D4C

5D4C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8041.
    Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico.

  • Características del sensor

    Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.

  • Características del transmisor

    Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...100
    1"...4"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliamida
    Electrodos: 1.4435 (316L)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)

  • Rango de medición

    9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150, 10K

  • Rango de temperatura del medio

    –0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubierto de AlSi10Mg
    Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia (pasiva)
    Salida de conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estado

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    Aprobación de agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920