Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10P para aplicaciones químicas y de procesos

Promag 10P

10P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_34716_1509006628.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35249_1509523846. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35251_1509523847.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
    Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600
    1/2" a 24"

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo
    Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9.600 m³/h (0,5 gal/min a 44.000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40
    Cl. 300
    JIS 20 K
    AS 2129 Tabla E

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Estándar: IP 67 (carcasa tipo 4X) para el transmisor y el sensor
    Opcional: IP 68 (carcasa tipo 6P) para la versión remota del sensor

  • Pantalla/Operación

    Indicador de 2 líneas con pulsadores mecánicos
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED