Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50L

Promag 50L

50L
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo con un sensor de peso optimizado y un concepto electrónico modular. Completamente apropiado para aplicaciones estándar en las industrias de agua y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Costos de instalación reducidos – montaje flexible con un concepto único de brida de unión
    traslapada (DN < 350/14"). Medición de flujo ahorrador de energía – sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Hasta 30 % menos de peso en el sensor. Diámetro nominal: DN 50 a 2400 (2 a 90").

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida – Configuraciones Rápidas de aplicaciones específicas. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Totalmente en cumplimiento con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 líneas con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50...2400 (2"...90")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...162'000 m3/h (713'000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN10...16
    Cl 150

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+90°C (-4...+194°F) PTFE + revestimiento de poliuretano
    -20...+80°C (-4...+176°F) revestimiento de caucho endurecido

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    A: Fundición de aluminio recubierta con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS DP/PA

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920