Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag 10D para aplicaciones básicas en la industria del agua

Promag 10D

10D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8063.
    Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico.

  • Características del sensor

    Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8071. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8072. Homologaciones internacionales para uso en agua potable.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
    Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 100 (1 a 4")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliamida
    Electrodos: 1.4435 (316L)

  • Variables medidas

    Flujo
    Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ± 2 mm/s (±0,5 % lect. ± 0,08 in/s)

  • Rango de medición

    9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150, 10K

  • Rango de temperatura del medio

    –0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Recubierto de AlSi10Mg
    Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador de 2 líneas con pulsadores mecánicos
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920