std_productprofile_product_usp_34700_1508943454. Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso.
Características del sensor
Sensor económico; solución ideal para requisitos básicos. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35301_1509527135. Liner made of PTFE.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.
flujo volumétrico: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 150, 20K
Rango de temperatura del medio
–10 a +110 °C (+14 a +230 °F)
Rango de temperatura ambiente
–10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
Grado de protección
Versión compacta: IP67, caja tipo 4X Sensor versión remota (estándar): IP67, caja tipo 4X Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 renglones con botones Configuración posible mediante pantalla local y herramientas operativas
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulso/conmutación (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
DC 11 a 40 V AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .