El diseño de tubo simple recto del equipo Promass I 100 proporciona al caudalímetro Coriolis salidas regulares de caudal másico, densidad y temperatura; también proporciona medición de viscosidad en línea como salida adicional. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. El Promass I 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores skids y fabricantes de equipos.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren pérdidas de presión bajas y un tratamiento suave del caudal.
Propiedades del equipo
Sistema de tubo simple recto fácil de limpiar
Tecnología TMB®
Tubo de medición de titanio
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Elevado nivel de protección de entrada: IP69K
Indicador local disponible
Ventajas
Ahorro energético – El diseño con descarga a plena sección permite pérdidas de carga mínimas
Menor cantidad de puntos de medida – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor pequeño – Funciona completamente en los espacios más reducidos
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
La destilería Waldbrand Destillerie utiliza Teqwave para medir en continuo la concentración de alcohol. El equipo puede compensar las interferencias cruzadas y adaptarse a las propiedades específicas de la bebida
Gracias a la medición de viscosidad in situ, un productor de kétchup puede controlar la calidad de forma continuada durante la producción, ahorrar tiempo de espera de resultados, evitar pérdidas de producto y reducir costes no planificados
Combina mediciones de viscosidad en línea con un transmisor ultracompacto. Medición en aplicaciones con líquidos y gases que requieren pérdidas de carga bajas y un tratamiento de los fluidos sin brusquedades.
Características del sensor
Ahorro de energía; el diseño de paso completo posibilita una pérdida de carga mínima. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sistema de tubo único recto, fácil de limpiar. Tecnología TMB. Tubo de medición de titanio.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Combina mediciones de viscosidad en línea con un transmisor ultracompacto. Medición en aplicaciones con líquidos y gases que requieren pérdidas de carga bajas y un tratamiento de los fluidos sin brusquedades.
Características del sensor
Ahorro de energía; el diseño de paso completo posibilita una pérdida de carga mínima. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sistema de tubo único recto, fácil de limpiar. Tecnología TMB. Tubo de medición de titanio.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Combina mediciones de viscosidad en línea con un transmisor ultracompacto. Medición en aplicaciones con líquidos y gases que requieren pérdidas de carga bajas y un tratamiento de los fluidos sin brusquedades.
Características del sensor
Ahorro de energía; el diseño de paso completo posibilita una pérdida de carga mínima. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sistema de tubo único recto, fácil de limpiar. Tecnología TMB. Tubo de medición de titanio.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: titanio de grado 9 Conexión: titanio de grado 2
Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local) Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Combina mediciones de viscosidad en línea con un transmisor ultracompacto. Medición en aplicaciones con líquidos y gases que requieren pérdidas de carga bajas y un tratamiento de los fluidos sin brusquedades.
Características del sensor
Ahorro de energía; el diseño de paso completo posibilita una pérdida de carga mínima. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sistema de tubo único recto, fácil de limpiar. Tecnología TMB. Tubo de medición de titanio.
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio de grado 9 Conexión: Titanio de grado 2
Estándar: IP66/67, envolvente tipo 4X Opción: IP69
Pantalla/Operación
Disponible indicador retroiluminado de 4 líneas (sin configuración local) Posibilidad de configuración a través del navegador de internet y el software de configuración
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Calibración efectuada en instalaciones de calibración acreditadas (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology que cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (autorización TÜV SÜD)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .