Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass 84F para aplicaciones exigentes

Promass 84F

84F
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transferencia de custodia. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")
    Temperatura alta: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    Temperatura alta: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, 3A, EHEDG, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas), MC, NTEP

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transferencia de custodia. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")
    Temperatura alta: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    Temperatura alta: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, 3A, EHEDG, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas), MC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Medidor de flujo másico Coriolis para la aplicación de transferencia bajo custodia

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+200°C
    (-58...+392°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 16...100
    Cl 150...600
    JIS 10...63K

  • Partes húmedas

    904L/1.4539
    Aleación C-22/2.4602

  • Salida

    4...20mA
    PUlso/Frecuencia (10KHz, desplazamiento por fases de 90°, activa/pasiva)
    Relés/Estado

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    The flowmeter with premium accuracy, robustness and custody transfer functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Características del sensor

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).

  • Características del transmisor

    Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")
    High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
    High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Grado de protección

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    4 modular outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)
    phase shifted pulse
    Relay

  • Entradas

    1 modular input: status

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Custody transfer approvals: MI-002 (gas), MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas), MC, NTEP

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA