Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50P

Promag 50P

50P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_34684_1508942319.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración. Revestimiento realizado de PTFE o PFA.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -40...+180°C
    (-40...+356°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN