Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen Caudalímetro Coriolis Proline Promass S 500 / 8S5B con varios transmisores remotos Proline Promass S 500

Proline Promass S 500
Caudalímetro por efecto Coriolis

Instrumento de fácil limpieza con sistema de tubo único autodrenable, en versión remota de hasta 4 E/S

8S5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El Promass S 500 está a la vanguardia en diseño higiénico y es el especialista en aplicaciones en la industria de la alimentación y bebidas, que requieren una limpieza óptima. El sistema de tubo único autodrenable garantiza el buen tratamiento de los fluidos. Con su innovador transmisor remoto, el Promass S 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite el cumplimiento de las normativas en todo momento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Destinado a aplicaciones que requieran una limpieza óptima en unas condiciones higiénicas.

Propiedades del equipo

  • Una amplia gama de conexiones a proceso higiénicas

  • Conformidad con 3-A y EHEDG

  • Recuperación rápida a partir de CIP/SIP

  • Versión remota de hasta 4 E/S; carcasa de conexión del sensor higiénico con IP69

  • Retroiluminado con control táctil y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Seguridad de proceso mejorada – de limpieza sencilla y diseño de tubo totalmente autodrenable

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Instalación que ahorra espacio, sin necesidad de conductos de entrada/salida

  • Acceso total a la información de proceso y diagnóstico: numerosas E/S y Ethernet que se pueden combinar libremente

  • Complejidad y variedad reducidas – funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products