Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA820 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Tank Scanner NXA820

Adquiere datos de los instrumentos de campo

NXA820
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    Tank Scanner
    Adquiere datos de los Instrumentos de Campo (15 Tanques con Modbus o protocolos WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web incorporado permite al usuario visualizar los datos entrantes así como los valores calculados y configurar el dispositivo.

  • Tipo de señal de entrada

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Salida

    Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relevador de estatus con interruptor de energía:
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuración

    Vía servidor web

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Escáner de depósito
    Adquiere datos de los instrumentos de campo (15 depósitos con los protocolos Modbus o WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos entrantes, así como configurar el equipo.