El indicador de 8 canales muestra los valores medidos y calculados, y la información de estado de los usuarios del bus de campo en una red FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA. En el modo receptor el equipo permanece a la escucha de las direcciones de bus de campo establecidas e indica sus valores. Además, para equipos FOUNDATION Fieldbus™, la indicación de los valores disponibles en el bus puede hacerse mediante una interconexión de bloques de funciones. Un campo de texto plano permite la visualización de unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). Un gráfico de barras permite visualizar tendencias.
Indicador de bus de campo con 8 canales de entrada y protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA para visualizar valores de proceso y cálculos.
Ventajas
Comunicación simple y estandarizada mediante el protocolo de bus de campo
Modo de recepción para hasta 8 canales analógicos o estados digitales
Indicador de pantalla de cristal líquido brillante retroiluminada con gráfico de barras, símbolos de diagnóstico y un campo de texto plano
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Indicador de campo de 8 canales para buses de campo
Función
Valores indicados Diagnóstico avanzado
Pantalla
LCD retroiluminado de alto contraste con gráfico de barra Etiqueta (TAG)/unidad
Fuente de alimentación
Sin definir
Tipo de señal de entrada
Protocolo Foundation Fieldbus Protocolo PROFIBUS PA
Salida
Sin definir
Funciones de software
Modo de escucha En Foundation Fieldbus también conexión de bloque de funciones: Bloque de transductor del indicador Bloque de diagnóstico avanzado 2 x selector de entrada Bloque aritmético Bloque integrador Bloque PID
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .