Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 a 2 mg/l
-
Temperatura del proceso
+0 a 45 °C (32 a 110 °F), sin congelación
-
Presión de proceso
1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) absoluta
-
Método de medición
- sistema cerrado de 2 electrodos
- conversión del ozono en una señal de corriente en nA
- la señal de corriente es proporcional a la concentración de ozono
- la medición no depende del pH
Ámbito de aplicación
Memosens CCS58E es un sensor de ozono de bajo mantenimiento equipado con la última tecnología Memosens. Proporciona una medición de alta precisión con una especificidad casi exclusiva para el ozono para garantizar una monitorización fiable de la desinfección. Gracias a la robustez de la membrana del sensor y su elevada resistencia tensoactiva, este sensor resulta apto para diversos tipos de aplicaciones como el lavado de botellas. Gracias a la tecnología digital Memosens, CCS58E garantiza la integridad de los datos y proporciona la base perfecta para un mantenimiento predictivo.
Memosens CCS58E es un sensor de ozono para constructores de skid y clientes finales. Fiabilidad de medición en:
Aguas residuales: para garantizar una descarga de agua segura
Agua potable: para garantizar una desinfección adecuada
Agua de proceso: para proporcionar un envasado y embotellado higiénicos
Ventajas
Una tecnología de membrana robusta garantiza una elevada resistencia tensoactiva y una capacidad óptima para procesos de limpieza como el lavado de botellas.
La especificidad para el ozono casi exclusiva garantiza la fiabilidad de los valores medidos para unos procesos de desinfección seguros.
Análisis avanzado con Heartbeat Technology: benefíciese de funciones adicionales como los contadores de electrolitos para establecer unos intervalos de mantenimiento predictivo específicos de cada aplicación.
Rápida puesta en marcha gracias a la calibración de fábrica y la instalación de tipo "plug and play" del sensor.
Puede combinarse fácilmente con otros parámetros relevantes del análisis de líquidos gracias a la conexión con el transmisor multiparámetro Liquiline.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS58E
Sensor digital con tecnología Memosens para la determinación de ozono
EN ES 23/10/2023Idioma:
Español
Versión:
23/10/2023
Tamaño del archivo:
917.8 KB
Nombre del archivo:
TI01770CES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS58E
Sensor digital con tecnología Memosens para la determinación de ozono
EN ES 27/09/2023Idioma:
Español
Versión:
27/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA02316CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 13/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
13/08/2024
Tamaño del archivo:
571.9 KB
Nombre del archivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemán
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Checo
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
198.2 KB
Nombre del archivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglés
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemán
Versión:
03/11/2023
Tamaño del archivo:
678.7 KB
Nombre del archivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonés
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-