Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor OUSTF10 mide concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y fluidos inmiscibles en líquidos de proceso.

Sensor de turbidez en línea
OUSTF10

Medición de turbidez y sólidos en suspensión por dispersión y absorción de luz

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Absorbencia NIR

  • Aplicación

    Medición de turbidez y sólidos en suspensión para control de filtración y mediciones de calidad

  • Rango de medición

    0 a 200 FTU
    0 a 200 ppm DE

  • Material

    Carcasa del sensor: 316L

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi)
    (en función de la cámara de flujo)

  • Certificación Ex

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Grupo B, C, D

  • Protección contra ingreso

    IP 65 (NEMA 4)

  • Certificados adicionales

    FDA