Liquisys COM223 es un transmisor estándar para usar con los sensores COS41 y COS61. Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del sensor y del proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y operación fácil y rápida.
El transmisor Liquisys COM223 trabaja con los sensores de oxígeno disuelto Oxymax COS41 y Oxymax COS61 en aplicaciones medioambientales como:
O2 control en tanques de aireación
O2 control y monitorización de agua para consumo
Monitorización de aguas superficiales
Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
O2 control en piscifactorías para unas condiciones de crecimiento óptimas
Liquisys COM223 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Ventajas
Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración de alarma adaptada al cliente, comprobación de la fiabilidad de la calibración.
Control de oxígeno fiable: entrada de corriente para la monitorización de velocidades de caudal con interrupción del controlador o para control feedforward.
Operación y servicio fáciles: calibración simple de un punto en aire, agua saturada en aire, acceso directo mediante control por contacto manual.
Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor de límite.
Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
El análisis de aguas residuales con el Liquistation CSF48 y el Liquiport CSP48 móvil puede proporcionar información valiosa sobre la incidencia de Covid-19 en un área determinada
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .