Liquiline M CM42 es el transmisor robusto para la medición de pH/redox, conductividad u oxígeno disuelto en todas las aplicaciones de proceso. Es la mejor opción para entornos exigentes, ya sea en aplicaciones higiénicas, zonas explosivas o zonas de seguridad funcional. El concepto de funcionamiento intuitivo de Liquiline simplifica la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento, lo que le ahorra tiempo todos los días. La rapidez en la conmutación de los parámetros y la integración directa en el sistema le permiten adaptarse exactamente a sus tareas de medición.
El transmisor Liquiline CM42 es apto para todo tipo de aplicaciones de proceso, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:
Industria química
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Oil & Gas
Industria primaria y metalúrgica
Liquiline CM42 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS PA
Foundation Fieldbus™ ITK 5.2.0
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, tales como IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS y NEPSI, el transmisor es apto para usarse en zonas explosivas.
Ventajas
Puesta en marcha sencilla mediante el menú de inicio rápido y el navegador
La tecnología Memosens permite la conexión de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados
Menos stock gracias a su diseño modular
El sistema de mantenimiento predictivo detecta cuándo es necesario limpiar, calibrar o sustituir un sensor
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
Dimensión
Caja de plástico: 144 × 144 × 148 mm 5,67 × 5,67 × 5,83 in Acero inoxidable: 174 × 174 × 134 mm 6,85 × 6,85 × 5,28 in
Sensor de temperatura
Aplicable: Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k
Certificación Ex
SATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAS
Protección contra ingreso
IP 66, IP 67 o NEMA 4X
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
Dimensión
Caja de plástico: 144 × 144 × 148 mm 5,67 × 5,67 × 5,83 in Acero inoxidable: 174 × 174 × 134 mm 6,85 × 6,85 × 5,28 in
Sensor de temperatura
Aplicable: Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Protección contra ingreso
IP 66, IP 67 o NEMA 4X
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus, FF Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
Dimensión
Caja de plástico: 144 × 144 × 148 mm 5,67 × 5,67 × 5,83 in Acero inoxidable: 174 × 174 × 134 mm 6,85 × 6,85 × 5,28 in
Sensor de temperatura
Aplicable: Pt 100, Pt 1.000
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Protección contra ingreso
IP66 y IP67
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
Dimensión
Caja de plástico: 144 × 144 × 148 mm 5,67 × 5,67 × 5,83 in Acero inoxidable: 174 × 174 × 134 mm 6,85 × 6,85 × 5,28 in
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Protección contra ingreso
IP66 y IP67
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .