Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS16D - Sensor para la medición combinada de pH y redox con diafragma de PTFE repelente a la suciedad

Memosens CPS16D

CPS16D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente, monitorización a largo plazo, procesos con condiciones estables, tratamiento de aguas

  • Característica

    Combinación de electrodo de pH y redox para aplicaciones estándar en tecnología de procesos e ingeniería medioambiental
    Referencia resistente a contaminantes con trampa de iones

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con anillo de diafragma de PTFE y trampa de iones
    Disco de platino como elemento redox adicional
    Medición de la RH y control de la impedancia de referencia

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225 y 360 mm
    (4,72, 8,86 y 14,17 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 KΩ

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68